Toote üksikasjad

Brutokaal 38 Kilogram
Netokaal 26.34 Kilogram
Volume 99.03 Liter
EAN 5702428200219

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 3, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kombineeritud: LLG 185 + LLG 740
Külmutusagensid R717
Pakendi formaat Üksikpakend
Product Name Description Vaateklaas
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seadmed SNV-ST
Suurim töörõhk [bar] 25 bar
Suurim töörõhk [psig] 363 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote kirjeldus Vedelikutaseme vaateklaasid
Tooterühm Sight glasses
Tüüp LLG 995 S
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality