Toote üksikasjad

Brutokaal 20.991 Kilogram
Netokaal 19.19 Kilogram
Volume 50.49 Liter
EAN 5702428200226

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 3, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kombineeritud: 1 taga ja 2 ees
Külmutusagensid R717
Pakendi formaat Üksikpakend
Product Name Description Vaateklaas
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seadmed SNV-ST
Suurim töörõhk [bar] 25 bar
Suurim töörõhk [psig] 363 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] 14 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -10 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote kirjeldus Vedelikutaseme vaateklaasid
Tooterühm Sight glasses
Tüüp LLG 740 S
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality