ABN täiturmootor, Painduv, Toitepinge [V] AC: 230, NC (Normally Closed – tavaolekus suletud), 1.00 m
193B2147
Ajam ABN-FBH 230V NC
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Ajam ABN-FBH 230V NC
Brutokaal | 0.118 Kilogram |
Netokaal | 0.116 Kilogram |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702425082535 |
Brutokaal | 0.118 Kilogram |
Netokaal | 0.116 Kilogram |
Volume | 0.358 Liter |
EAN | 5702425082535 |
Description | Ajam ABN-FBH 230V NC |
Energiatarve [W] | 1 W |
IP protection class | IP 54 |
Kaabli pikkus [m] | 1 m |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | ABN-FBH |
Tüüp | ABN Actuator |
Ventiili funktsioon | NC (Normally Closed – tavaolekus suletud) |
Ühenduse suurus | Painduv |
Description | Ajam ABN-FBH 230V NC |
Energiatarve [W] | 1 W |
IP protection class | IP 54 |
Kaabli pikkus [m] | 1 m |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | ABN-FBH |
Tüüp | ABN Actuator |
Ventiili funktsioon | NC (Normally Closed – tavaolekus suletud) |
Ühenduse suurus | Painduv |