Valve Block, FOR 2 VDH 30 EC 2/2

180L0062

Cetop 3 Block for 2 VDH /VDHT 30 EC3

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.04 Kilogram
Netokaal 1.986 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5715162674963

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Contain batteries No
Description Cetop 3 Block for 2 VDH /VDHT 30 EC3
EU RoHS compliance Out of scope
Hooldatav Yes
Korpuse materjal AISI 304
Materjali tüüp Neutral media
Osade programmi nimi Block
Pealevool [gpm] [Max] 8 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 0 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 30 l/min
Pealevool [l/min] [min] 0 l/min
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Talitlusrõhk [barg] [max] 160 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 4 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 2400 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 51 psig
Toote kirjeldus Valve Block
Tootele kasutamiseks VDH 30 EC 2/2
Tooterühm Valve
Täiturmootori suurus [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus FOR 2 VDH 30 EC 2/2
Tüüp Block for VDH/VDHT 2/2
UL evaluated Out of scope
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Ühenduse tüüp Keere
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality