Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 94 toodet
Solenoid operated valves, VDHT 1 ED NO, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 40, Pealevool [l/min] [max]: 150, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: NPT, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1 toll
Solenoid operated valves, VDHT B3 3/4-1/2 NC, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 160, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2400, Ühendusstandard: BSP, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1/2
Solenoid operated valves, VDHT EA 3/4-1/2 NC, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 140, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2000, Ühendusstandard: BSP
Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 160, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2400, Ühendusstandard: BSP, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1/2
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 EA NO, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 8, Pealevool [l/min] [max]: 30, Talitlusrõhk [barg] [max]: 160, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2400, Ühendusstandard: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 8, Pealevool [l/min] [max]: 30, Talitlusrõhk [barg] [max]: 160, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2400, Ühendusstandard: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 160, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2400, Ühendusstandard: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 8, Pealevool [l/min] [max]: 30, Talitlusrõhk [barg] [max]: 160, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2400, Ühendusstandard: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial
Pealevool [gpm] [Max]: 16, Pealevool [l/min] [max]: 60, Talitlusrõhk [barg] [max]: 160, Talitlusrõhk [psig] [max]: 2400, Ühendusstandard: BSP