Valve Block, FOR 1 VDH 30 4/3 INL

180L0060

Cetop 3 Block for 1 4/3-way valve

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.898 Kilogram
Netokaal 0.886 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5715162674932

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description Cetop 3 Block for 1 4/3-way valve
EU RoHS compliance Out of scope
Hooldatav Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuse materjal AISI 304
Materjali tüüp Neutral media
Osade programmi nimi Block
Pealevool [gpm] [Max] 8 gal/min
Pealevool [gpm] [min] 0 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 30 l/min
Pealevool [l/min] [min] 0 l/min
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Talitlusrõhk [barg] [max] 160 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 4 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 2400 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 51 psig
Toote kirjeldus Valve Block
Tootele kasutamiseks VDH 30 4/3 INL
Tooterühm Valve
Täiturmootori suurus [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus FOR 1 VDH 30 4/3 INL
Tüüp Block for VDH 4/3
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Ühenduse tüüp Keere
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality