VOCH 30 M

180H0140

Pealevool [gpm] [Max]: 7.900, Pealevool [l/min] [max]: 30.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.296 Kilogram
Netokaal 1.28 Kilogram
Volume 1.61 Liter
EAN 5715162674109

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuse materjal AISI 304
Pealevool [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 30 l/min
port connection G 3/8 in
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 80 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Talitlusrõhk [barg] [max] 140 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 2030 psig
Toote kirjeldus Manually operated valves
Tooterühm Valve
Tüübinimetus VOCH 30 M
Tüüp VOCH M
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality