Power Pack valve, VPH 15 E NC

180G0044

Talitlusrõhk [barg] [max]: 21, Talitlusrõhk [psig] [max]: 305

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.388 Kilogram
Netokaal 3 Kilogram
Volume 1.989 Liter
EAN 5715162674635

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VPH15E NC, 45-210 BAR
Flow [l/min] 15 l/min
Funktsioon NC
Korpuse materjal AISI 304
Pealevool [gpm] [Max] 5.2 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 20 l/min
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -30 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Soojuskandja temperatuur [°F] [Min] -22 °F
Talitlusrõhk [barg] [max] 210 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 45 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 3050 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 650 psig
Toote kirjeldus Power Pack valve
Tooterühm Valve
Tüübinimetus VPH 15 E NC
Tüüp VPH
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vooluhulk [gpm] 4 gal/min
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/8 in
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality