VRH 120 F 80-140 bar

180G0035

Pealevool [l/min] [max]: 120.00, Pealevool [gpm] [Max]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.54 Kilogram
Netokaal 3.393 Kilogram
Volume 3.033 Liter
EAN 5715162677339

 

Description VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuse materjal AISI 304
Pealevool [gpm] [Max] 31.7 gal/min
Pealevool [l/min] [max] 120 l/min
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Soojuskandja temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Talitlusrõhk [barg] [max] 140 barg
Talitlusrõhk [barg] [min] 80 barg
Talitlusrõhk [psig] [max] 2030 psig
Talitlusrõhk [psig] [min] 1160 psig
Toote kirjeldus Pressure operated valves
Tooterühm Valve
Tüübinimetus VRH 120 F 80-140 bar
Tüüp VRH 120
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/4 in
Ühendusstandard BSP

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality