Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 30 toodet
PAHT G 2
Pealevool [gpm] [Max]: 1, Pealevool [l/min] [max]: 4.1, Väljundrõhk [barg] [max]: 100, Väljundrõhk [psig] [max]: 1450, Kiirus [rpm] [Max]: 3000, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000
PAHT G 3.2
Pealevool [gpm] [Max]: 1.9, Pealevool [l/min] [max]: 7.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 100, Väljundrõhk [psig] [max]: 1450, Kiirus [rpm] [Max]: 3000, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000
PAHT G 4
Pealevool [gpm] [Max]: 2.6, Pealevool [l/min] [max]: 10.1, Väljundrõhk [barg] [max]: 100, Väljundrõhk [psig] [max]: 1450, Kiirus [rpm] [Max]: 3000, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000
PAHT G 6.3
Pealevool [gpm] [Max]: 4.7, Pealevool [l/min] [max]: 18.1, Väljundrõhk [barg] [max]: 100, Väljundrõhk [psig] [max]: 1450, Kiirus [rpm] [Max]: 3000, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000
PAHT G 10
Pealevool [gpm] [Max]: 5.2, Pealevool [l/min] [max]: 21.6, Väljundrõhk [barg] [max]: 140, Väljundrõhk [psig] [max]: 2030, Kiirus [rpm] [Max]: 2400, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000
PAHT G 12.5
Pealevool [gpm] [Max]: 6.7, Pealevool [l/min] [max]: 27.7, Väljundrõhk [barg] [max]: 140, Väljundrõhk [psig] [max]: 2030, Kiirus [rpm] [Max]: 2400, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000
PAHT G 20
Pealevool [gpm] [Max]: 10.9, Pealevool [l/min] [max]: 42.1, Väljundrõhk [barg] [max]: 100, Väljundrõhk [psig] [max]: 1450, Kiirus [rpm] [Max]: 2400, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000
PAHT G 25
Pealevool [gpm] [Max]: 13.5, Pealevool [l/min] [max]: 52.2, Väljundrõhk [barg] [max]: 160, Väljundrõhk [psig] [max]: 2320, Kiirus [rpm] [Max]: 2400, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000
PAHT G 32
Pealevool [gpm] [Max]: 17.8, Pealevool [l/min] [max]: 68.5, Väljundrõhk [barg] [max]: 160, Väljundrõhk [psig] [max]: 2320, Kiirus [rpm] [Max]: 2400, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000
PAHT G 50
Pealevool [gpm] [Max]: 21.7, Pealevool [l/min] [max]: 83.7, Väljundrõhk [barg] [max]: 80, Väljundrõhk [psig] [max]: 1160, Kiirus [rpm] [Max]: 1800, Pidevkiirus [p/min] [min]: 1000