Kiirsulgemisega õlitühjendusventiil, Alamkoost

148H3310

Toote kirjeldus: Klapiajam

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.502 Kilogram
Netokaal 3.174 Kilogram
Volume 6.092 Liter
EAN 5702428173612

 

Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Külmutusagensid R717
Märkused QDV 15 + SVA-ST 15
Pakendi formaat Üksikpakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Seadmed Käsiratas
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 15 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Sisendi ühenduse tüüp Põkk-keevitus
Suurim töörõhk [bar] 40 bar
Suurim töörõhk [psig] 580 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote kirjeldus Klapiajam
Toote nimetus Kiirsulgemisega õlitühjendusventiil
Vedelikurühm 1
2
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/4 A
Väljavooluava ühenduse tüüp G
Väljavooluava, sisemine/välimine Väline
Ühendusstandard EN 10220
ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality