Kiirsulgemisega õlitühjendusventiil, QDV 15

148H3274

Sisendi ühenduse tüüp: NPT, Väljavooluava ühenduse tüüp: NPT

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.59 Kilogram
Netokaal 1.3 Kilogram
Volume 5.933 Liter
EAN 5702428173636

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
Hooldatav QDV varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria Art. 4, par. 3
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Külmutusagensid R717
Lisateave Back pressure dependent
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sisend, sisemine/välimine Sisemine
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/4
Sisendi ühenduse tüüp NPT
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 40 bar
Suurim töörõhk [psig] 580 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote kirjeldus Kiire tühjendusventiil
Toote nimetus Kiirsulgemisega õlitühjendusventiil
Tootetarvikud QDV lisavarustus
UK RoHS compliance Out of scope
Vabastus, delta p [bar] 16 bar
Vabastus, delta p [psig] 232 psig
Vedelikurühm 1
2
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 3/4
Väljavooluava ühenduse tüüp NPT
Väljavooluava, sisemine/välimine Sisemine
Värv Punakaspruun
Ühenduse materjal Teras
Ühendusstandard ANSI/ASME B1.20.1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality