Kaitseklapp, SFA 15, G, 13 bar

148F3313

Rõhuseade [bar]: 13, Ühenduse tüüp: G, Sisendi ühenduse mõõt [tolli]: 3/4, Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli]: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.976 Kilogram
Netokaal 1.926 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN 5702428193818

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
EAC
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria IV
Ketta kinnitatud koef. 0.73 kg
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Külmutusagensid R134a
R170
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Märkused 0
Nimiläbimõõt DN 15
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolevooluala [mml2] 133 mm²
Pealevooluala [toll2] 0.206 in²
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuseade [bar] 13 bar
Rõhuseade [psig] 189 psig
Rõhusert TÜV certificate included
Sisemine/väline ühendus Väline
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 3/4
Suund Nurgaga
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 100 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 212 °F
Toote kirjeldus Kaitseklapp
Toote nimetus Kaitseklapp
Tooterühm Safety relief valves
Tõste [mm] 4.8 mm
Tüüp SFA 15
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
Voo läbimõõt [mm] 13 mm
Voo läbimõõt [tolli] 0.512 in
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 1
Ühenduse suurus [in] 1/2 in
Ühenduse suurus [mm] 15 mm
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228-1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality