Sõelad, FIA 50

148B5715

Sisendi ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Suurim töörõhk [bar]: 52.0

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.172 Kilogram
Netokaal 3.1 Kilogram
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428475426

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min], 100 kurrutatud 249.64 gal/min
Cv väärtus [gal/min], 100 tavalist 202.09 gal/min
Cv väärtus [gal/min], 150 tavalist 198.57 gal/min
Cv väärtus [gal/min], 38 kurrutatud 272.98 gal/min
Cv väärtus [gal/min], 38 tavalist 221.02 gal/min
Cv väärtus [gal/min], 72 kurrutatud 258.89 gal/min
Cv väärtus [gal/min], 72 tavalist 209.58 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
UKCA
Hooldatav SVL Flexline varuosad
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategooria II
Kaubamärk SVL Flexline
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Kv value [m3/h] µ150 pleated 56.7 m³/h
Kv väärtus [m³/h] µ100, tavaline 45.1 m³/h
Kv väärtus [m³/h] µ150, tavaline 45.9 m³/h
Kv väärtus [m³/h] µ250, kurrutatud 58.8 m³/h
Kv väärtus [m³/h] µ250, tavaline 47.6 m³/h
Kv väärtus [m³/h] µ500, kurrutatud 62 m³/h
Kv väärtus [m³/h] µ500, tavaline 50.2 m³/h
Külmutusagensid R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Osade programmi nimi FIA
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Product Name Description Sõelakorpus
REACHi kandidaatainete loend No
Seadmed Kate
Sisendi ühenduse mõõt [mm] 50 mm
Sisendi ühenduse mõõt [tolli] 2 in
Sisendi ühenduse tüüp Teleskoopkeevitus
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 52 bar
Suurim töörõhk [psig] 754 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -76 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Toote kirjeldus Filtri korpus
Tooterühm Strainers
Tootetarvikud SVL Flexline lisavarustus
Tüüp FIA 50
UK RoHS compliance Out of scope
Vedelikurühm 1
2
Ventiili versioon Standardversioon
Väljavooluava ühenduse mõõt [mm] 50 mm
Väljavooluava ühenduse mõõt [tolli] 2 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Teleskoopkeevitus
Värv Punakaspruun
Ühenduse materjal Teras
Ühendusstandard ASME B 16.11

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality