DSA HRU, One-tank solution, Heating demand capacity [kW]: 85, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 10, Heat resale option: NO

146B9405

DSA HRU 2 T1 HE 85D CO2 100

Toote üksikasjad

Brutokaal 540 Kilogram
Netokaal 500 Kilogram
EAN 5715162902349

 

Allowed temperature [˚C] [Min] 2 °C
Andmeside ModBus
Application type Heat recovery unit
CE evaluated Yes
Connection direction primary and secondary Up
Contain batteries No
Description DSA HRU 2 T1 HE 85D CO2 100
Flow primary [m3/h] [Max] 1.55 m³/h
Heakskiit CE
Heat recover (CO2) capacity [kW] 100 kW
Heat resale option NO
Heating demand capacity [kW] 85 kW
Isolatsioonimaterjal PU Hard Foam
K toru mõõt DN25
K ühenduse mõõt 1"
K ühenduse tüüp Thread
Katte valikuvariant Ei
KK toru mõõt DN25
KK ühenduse mõõt 1"
KK ühenduse tüüp Thread
Kõrgus ilma katteta [mm] 2000 mm
kütte SV jootematerjal Brazed copper
kütte SV sulam 1.4404
Kütte SV tüüp XB37H-1 26
Kütteregulaatori nimi ECL310 (P510.12)
Kütteregulaatori tüüp Elektrooniline
Laius ilma katteta [mm] 1500 mm
Lisateave One-tank solution
PED-kategooria I
Primaarne nimirõhk [bar] 10 bar
Rakendus A7
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar] 10 bar
Storage tank quantity 1 tükki
Storage tank volume 500 L
Substation version A7
Sügavus ilma katteta [mm] 800 mm
Toitepinge [V] AC [max] 230 V
Tooterühm Substations
Tootja nimi Danfoss
Töötemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Tüüp DSA HRU

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality