VXi Solo H, Tüüp 3, Kütteregulaatori nimi: ECL 310-A330 & AHQM 15/AMV150

145F4195

Tüüp: VXi Solo H, Tüüp 3, 16 bar, 110 °C

Toote üksikasjad

Brutokaal 38 Kilogram
Netokaal 36 Kilogram
Volume 2.175 Hectoliter
EAN 5702428525060

 

Application type Indirect Heating
Capacity [kW] 15 kW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VXi-Solo H, ECL310/A230, Tüüp 3, EPP eesmise isolatsioonikattega
Diferentsiaalrõhu regulaator Sisseehitatud
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] 110 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
K toru mõõt Ø18
K ühenduse mõõt 3/4"
K ühenduse tüüp G sisekeere
KK ühenduse mõõt 3/4"
Kõrgus ilma katteta [mm] 818 mm
Kõrgus koos kattega [mm] 861 mm
kütte SV jootematerjal Brazed copper
kütte SV sulam AISI 316
Kütte SV tüüp XB06L-1 24
Küttepumba mark Grundfos
Küttepumba tüüp UPM3 Auto L
Kütteregulaatori nimi ECL 310-A330 & AHQM 15/AMV150
Kütteregulaatori tüüp Elektrooniline
Küttevõimsus [kW] 15 kW
Lisateave EPP isoleeritud eesmine kate
Ohutusfunktsioon
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Pakendi kõrgus [mm] 420 mm
Pakendi laius [mm] 840 mm
Pakendi sügavus [mm] 620 mm
Primaarne nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar] 3 bar
Soojusvaheti katserõhk [bar] 38 bar
Sõlme suuruse tüüp Tüüp 3
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Small Stations
Tüüp VXi Solo H
Ühenduse suund Ülemine ja alumine osa

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality