Akva Lux II VXe, Tüüp 2-2, STV regulaatori nimi: PTC2+P

145F0592

Tüüp: Akva Lux II VXe, Tüüp 2-2, 16 bar, 120 °C, PTC2+P

Toote üksikasjad

Brutokaal 43 Kilogram
Netokaal 42 Kilogram
Volume 179.393 Liter
EAN 5702424536404

 

Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] 120 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
kütte SV jootematerjal Brazed copper
Kütte SV tüüp XB06H-1 40
Kütteregulaatori nimi ECL 310/AVQM/AMV150
Kütteregulaatori tüüp Elektrooniline
Mixing circuit - control Pressure independent control valve
Primaarne nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
STV regulaatori nimi PTC2+P
STV regulaatori tüüp Läbivool/termostaatiline
STV SV tüüp XB06H-1 40
Sõlme suuruse tüüp Tüüp 2-2
Tooterühm Small Stations
Tüüp Akva Lux II VXe

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality