Akva Lux II VXi HWP, Tüüp 3-2, Kütteregulaatori nimi: ECL 310-A337 & AVQM/AMV 150, STV regulaatori nimi: PTC2 + P

145F0331

Tüüp: Akva Lux II VXi HWP, Tüüp 3-2, 16 bar, 110 °C, PTC2 + P

Toote üksikasjad

Brutokaal 42 Kilogram
Netokaal 40 Kilogram
Volume 2.175 Hectoliter
EAN 5702428524933

 

Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Description Akva Lux II VXi HWP, Tüüp H3 + Tüüp DHW2 DVGW kuulkraanide ja ohutusfunktsiooniga
Diferentsiaalrõhu regulaator Sisseehitatud
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] 110 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HEX DHW brazing material Copper
HEX DHW type XB06H-1 40
In scope of WEEE and contain batteries No
K toru mõõt Ø18
K ühenduse mõõt 3/4"
K ühenduse tüüp G sisekeere
KK toru mõõt Ø18
KK ühenduse mõõt 3/4"
KK ühenduse tüüp G sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm] 999 mm
kütte SV jootematerjal Vask
kütte SV sulam AISI 316
Kütte SV tüüp Joodetud
Kütte SV tüüp XB06H-1 24
Küttekontuur - juhtimine ECL 310 / AVQM / AMV
Küttepumba mark Grundfos
Küttepumba tüüp UPM3 15-70 130 ZZA
Kütteregulaatori nimi ECL 310-A337 & AVQM/AMV 150
Kütteregulaatori tüüp Elektrooniline
Küttevõimsus [kW] 15 kW
Lisateave DVGW kuulkraanid
Ohutusfunktsioon
Isoleeritud kest
Pakendi kõrgus [mm] 370 mm
Pakendi laius [mm] 1200 mm
Pakendi sügavus [mm] 560 mm
Primaarne nimirõhk [bar] 16 bar
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar] 3 bar
Soojusvaheti katserõhk [bar] 38 bar
STV regulaatori nimi PTC2 + P
STV regulaatori tüüp Läbivool/termostaatiline
STV SV tüüp XB06H-1 40
STV toru mõõt Ø18
STV võimsus [kW] [Max] 55 kW
STV võimsus [kW] [Min] 35 kW
STV ühenduse suurus 3/4"
Sõlme suuruse tüüp Tüüp 3-2
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Small Stations
Tüüp Akva Lux II VXi HWP
Ühenduse suund Ülemine ja alumine osa

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality