Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 K kont., Tüüp 2-2, Kütteregulaatori nimi: ECL 310-A360 & AHQM/AMV 13, STV regulaatori nimi: PTC2+P

145F0271

Tüüp: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 K kont., Tüüp 2-2, 16 bar, 110 °C, VMV / AMV 150, PTC2+P

Toote üksikasjad

Brutokaal 47 Kilogram
Netokaal 45 Kilogram
Volume 399.543 Liter
EAN 5714279482584

 

Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Akva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Tüüp H2/W2 STW-ga
Diferentsiaalrõhu regulaator Sisseehitatud
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] 110 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
K toru mõõt Ø18
K ühenduse mõõt 3/4"
K ühenduse tüüp G sisekeere
KK toru mõõt Ø18
KK ühenduse mõõt 3/4"
KK ühenduse tüüp G sisekeere
Kõrgus ilma katteta [mm] 818 mm
Kõrgus koos kattega [mm] 861 mm
kütte SV jootematerjal Brazed copper
kütte SV sulam AISI 316
Kütte SV tüüp XB06H-1 40
Küttepumba mark Grundfos
Küttepumba tüüp UPM3 15-70 130 ZZA
Kütteregulaatori nimi ECL 310-A360 & AHQM/AMV 13
Kütteregulaatori tüüp Elektrooniline
Küttevõimsus [kW] 30 kW
Lisateave Ohutusfunktsioon
Mixing circuit - control VMV / AMV 150
Pakendi kõrgus [mm] 420 mm
Pakendi laius [mm] 840 mm
Pakendi sügavus [mm] 800 mm
Primaarne nimirõhk [bar] 16 bar
Põrandaküttekontuur – pumba mark Grundfos
Põrandaküttekontuur – pumba tüüp UPM3 15-70 130 ZZA
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar] 3 bar
Soojusvaheti katserõhk [bar] 38 bar
STV regulaatori nimi PTC2+P
STV regulaatori tüüp Läbivool/termostaatiline
STV SV tüüp XB06H-1 40
STV toru mõõt Ø18
STV võimsus [kW] [Max] 55 kW
STV võimsus [kW] [Min] 35 kW
STV ühenduse suurus 3/4"
Sõlme suuruse tüüp Tüüp 2-2
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Small Stations
Tüüp Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ.
Ühenduse suund Ülemine ja alumine osa

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality