EvoFlat MSS, Type 1, 1 bar, 95 °C, DHW controller name: TPC-M, Thermostat

145B1910

EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,

Toote üksikasjad

Brutokaal 16.7 Kilogram
Netokaal 15.5 Kilogram
EAN 5702424285920

 

Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,
Diferentsiaalrõhu regulaator Sisseehitatud
Ehitise pealevoolu temperatuur [˚C] 95 °C
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating system type Floor heating
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Isolatsioonimaterjal EPP kate
K toru mõõt Ø18
K ühenduse mõõt 3/4"
K ühenduse tüüp G sisekeere
Katte materjal Valgeks värvitud seinasisene
Katte valikuvariant Lisa
KK toru mõõt Ø18
KK ühenduse mõõt 3/4"
KK ühenduse tüüp Väliskeere
KV staatiline rõhk [bar] [Min] 2 bar
kütte SV jootematerjal Vask
Kütteregulaatori nimi FTC
Kütteregulaatori tüüp Termostaatiline + diferentsiaalrõhk
Küttevõimsus [kW] [Max] 15 kW
Küttevõimsus [kW] [Min] 10 kW
Lisateave EPP isoleeritud eesmine kate
Tsooniventiil
Majapidamiste arv [Max] 2
Majapidamiste arv [Min] 1
Mixing circuit - control Termostaat
Pakendi kõrgus [mm] 160 mm
Pakendi laius [mm] 800 mm
Pakendi sügavus [mm] 600 mm
Primaarne nimirõhk [bar] 10 bar
Põrandaküttekontuur – pumba mark Wilo
Põrandaküttekontuur – pumba tüüp Wilo Yonos Para 15/6
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sekundaarne nimirõhk [bar] 10 bar
Soojusvaheti katserõhk [bar] 38 bar
STV regulaatori nimi TPC-M
STV regulaatori tüüp Läbivool/termostaatiline
STV ringlus Komplektis
STV SV tüüp XB06H+-1 26
STV toru mõõt Ø18
STV võimsus [kW] [Max] 45 kW
STV võimsus [kW] [Min] 37 kW
STV ühenduse suurus 3/4"
STV ühenduse tüüp G sisekeere
Sõlme suuruse tüüp Tüüp 1
Sügavus ilma katteta [mm] 150 mm
Sügavus koos kattega [mm] 155 mm
Tooterühm Small Stations
Tüüp EvoFlat MSS
Ühenduse suund Alumine osa

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality