Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
141F1351 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
SIN-0023-6-0-P,SINE-filt 23A 690V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


SIN-0023-6-0-P,SINE-filt 23A 690V IP00
141F1351
Sine wave filter for VACON NX.
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 23 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 180 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 260 x 240 x 198 mm
Weight: 19,5 kg