Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
141F1350 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
SIN-0023-5-5-P,SINE-filt 23A 500V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


SIN-0023-5-5-P,SINE-filt 23A 500V IP54
141F1350
SIN-0023-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX.
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 23 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 140 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 215 x 356 x 340 mm
Weight: 34,2 kg