Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
141F1349 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
SIN-0018-5-0-P,SINE-filt 18A 500V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


SIN-0018-5-0-P,SINE-filt 18A 500V IP00
141F1349
SIN-0018-5-0-P
Sine wave filter for VACON NX.
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 18 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 140 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 236 x 210 x 171 mm
Weight: 12,5 kg