Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
141F1341 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
SIN-0004-5-5-P,SINE-filt 4A 500V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


SIN-0004-5-5-P,SINE-filt 4A 500V IP54
141F1341
SIN-0004-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX.
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 4 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 60 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 133 x 256 x 230 mm
Weight: 9,5 kg