Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
141F1114 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
UL listed Du/dt 210A 690V IP00 UL
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


UL listed Du/dt 210A 690V IP00 UL
141F1114
DUT-0210-6-0-P-UL
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 210 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V -
690V
Typical losses: 210 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 331 x 240 x 181 mm
Weight: 32 kg