Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
141F1100 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
DUT-0012-6-5-P, Du/dt 12A 690V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


DUT-0012-6-5-P, Du/dt 12A 690V IP54
141F1100
DUT-0012-6-5-P
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 12 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V - 690V
Typical losses: 45 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 175 x 206 x 132 mm
Weight: 5,5 kg