Termostaadid, DEVIreg™ 316, Anduri tüüp: Juhe

140F1075

Temperatuuri seadevahemik [°C]: -1 - 5, Ekraani tüüp: DISPLEITA

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.394 Kilogram
Netokaal 0.39 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466209240

 

2-pooluseline lüliti Ei
Anduri määramispunkt [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Anduri tüüp Juhe
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIreg 316 -10<>+50°
DIN paigaldus Jah
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüp DISPLEITA
Element IP Class 20
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] 0.25 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantii [Year] 2
Heakskiit CE
Hüsterees (+/-) [Max] 6
Hüsterees (+/-) [Min] 0.2
In scope of WEEE Yes
Indikaatori tüüp LED
Induktiivkoormus cos φ= 0.3 max 1A
Kuuli survekatse temperatuur [°C] 75 °C
Kõrgus [mm] 86 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Laius [mm] 36 mm
Madaldamine säästutsüklil [°C] [Max] 8 °C
Madaldamine säästutsüklil [°C] [Min] 0 °C
Pakendi kõrgus [mm] 85 mm
Pakendi laius [mm] 95 mm
Pakendi sügavus [mm] 140 mm
Rakendus Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Pipe / tank frost protection
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimise tüüp Hüsterees
Releelüliti 1 poolus
Saastatuse aste 2
Sertifitseerimisettevõte NEMKO
Sügavus [mm] 58 mm
Takistuslik koormus [A] 16 A
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 50 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] -10 °C
Terminali kaabli suurus max [mm²] 2 x 2.5
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 220 V
Toote kirjeldus DEVIreg™ 316
Tooterühm Thermostats
Tüüp DEVIreg™ 316
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOOD 41112209
Vahemikusäte -10 +50ºC
Värv Valge RAL 9010
Warranty type 2-year product warranty
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 45 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality