Termostaadid, DEVIreg™ 330, Anduri tüüp: Juhe

140F1072

Temperatuuri seadevahemik [°C]: 5 - 45, Ekraani tüüp: DISPLEITA

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.222 Kilogram
Netokaal 0.22 Kilogram
Volume 0.875 Liter
EAN 5703466209226

 

2-pooluseline lüliti Ei
Anduri määramispunkt [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Anduri tüüp Juhe
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIreg 330 +5+45°
DIN paigaldus Jah
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüp DISPLEITA
Element IP Class 20
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] 0.25 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garantii [Year] 2
Heakskiit CE
Hüsterees (+/-) 0.2
In scope of WEEE Yes
Indikaatori tüüp LED
Induktiivkoormus cos φ= 0.3 max 1A
Kuuli survekatse temperatuur [°C] 75 °C
Kõrgus [mm] 86 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Laius [mm] 36 mm
Pakendi kõrgus [mm] 61 mm
Pakendi laius [mm] 88 mm
Pakendi sügavus [mm] 163 mm
Rakendus Asphalt ice and snow melting
Cold store
Ground ice and snow melting
Pipe / tank frost protection
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimise tüüp Hüsterees
Releelüliti 1 poolus
Saastatuse aste 2
Sertifitseerimisettevõte NEMKO
Sügavus [mm] 58 mm
Takistuslik koormus [A] 16 A
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Max] 45 °C
Temperatuuri seadevahemik [°C] [Min] 5 °C
Terminali kaabli suurus max [mm²] 2 x 2.5
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 220 V
Toote kirjeldus DEVIreg™ 330
Tooterühm Thermostats
Tüüp DEVIreg™ 330 series
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOOD 41112209
Vahemikusäte +5 +45ºC
Värv Valge RAL 9010
Warranty type 2-year product warranty
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality