Termostaadid, DEVIreg™ Opti, Anduri tüüp: Ruum + põrand

140F1055

Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 45, Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 35, Ekraani tüüp: LCD

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.255 Kilogram
Netokaal 0.25 Kilogram
Volume 0.642 Liter
EAN 5703466243152

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
2-pooluseline lüliti Ei
Aku kogus 1
Anduri määramispunkt [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Anduri tüüp Ruum + põrand
Battery type or Name Knapcelle Manganese Lithium
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries Yes
Description DEVIreg OPTI, valge
DIN paigaldus Ei
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüp LCD
Element IP Class 21
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] 0.5 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantii [Year] 2
Heakskiit CE
In scope of WEEE Yes
Induktiivkoormus cos φ= 0.3 max 1A
Kuuli survekatse temperatuur [°C] 75 °C
Kuva (jah/ei) Jah
Kõrgus [mm] 85 mm
Külmumiskaitse [°C] 5 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -25 °C
Laius [mm] 85 mm
Rakendus Floor heating
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimise tüüp PWM
Saastatuse aste 2
Sertifitseerimisettevõte Intertek Semko
Sügavus [mm] 44 mm
Takistuslik koormus [A] 13 A
Temperatuur - põrand [°C] [Max] 45 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min] 5 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Max] 35 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min] 5 °C
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 220 V
Toote kirjeldus DEVIreg™ Opti
Tooterühm Thermostats
Tüüp DEVIreg™ OPTI
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOOD 41112209
Värv Valge RAL 9010
Warranty type 2-year product warranty
Weight per battery 1 g
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 35 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality