Termostaadid, DEVIreg™ 531, JUSSI, Anduri tüüp: Ruum

140F1036

Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 45, Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 35, Ekraani tüüp: DISPLEITA

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.192 Kilogram
Netokaal 0.19 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466209059

 

2-pooluseline lüliti Ei
Anduri määramispunkt [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Anduri tüüp Ruum
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIreg 531, JUSSI
DIN paigaldus Ei
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraani tüüp DISPLEITA
Element IP Class 31
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] 0.25 W
EU RoHS compliance Yes
Garantii [Year] 2
Heakskiit CE
Hüsterees (+/-) 0.4
In scope of WEEE Yes
Indikaatori tüüp LED
Induktiivkoormus cos φ= 0.3 max 1A
Kuuli survekatse temperatuur [°C] 75 °C
Kuva (jah/ei) Ei
Kõrgus [mm] 85 mm
Külmumiskaitse [°C] 5 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Laius [mm] 85 mm
Pakendi kõrgus [mm] 85 mm
Pakendi laius [mm] 95 mm
Pakendi sügavus [mm] 140 mm
Rakendus Floor heating
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimise tüüp Hüsterees
Releelüliti 2 pooluseline
Saastatuse aste 2
Sertifitseerimisettevõte NEMKO
Sügavus [mm] 36 mm
Takistuslik koormus [A] 15 A
Temperatuur - põrand [°C] [Max] 45 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min] 5 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Max] 35 °C
Temperatuur - põrand [°C] [Min] 5 °C
Terminali kaabli suurus max [mm²] 2 x 2.5
Toitepinge [V] AC 230 V
Toitepinge [V] AC [max] 240 V
Toitepinge [V] AC [min] 220 V
Toote kirjeldus DEVIreg™ 531, JUSSI
Tooterühm Thermostats
Tüüp DEVIreg™ 53x series
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOOD 41112209
Vahemikusäte 5 - 35ºC
Värv Valge RAL 9010
Warranty type 2-year product warranty
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 30 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality