Termostaadid, DEVIreg™ 530, ELJO, Anduri tüüp: Põrand
140F1031
Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 45, Ekraani tüüp: DISPLEITA
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Temperatuur - põrand [°C]: 5 - 45, Ekraani tüüp: DISPLEITA
Brutokaal | 0.242 Kilogram |
Netokaal | 0.24 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209004 |
Brutokaal | 0.242 Kilogram |
Netokaal | 0.24 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
EAN | 5703466209004 |
2-pooluseline lüliti | Ei |
Anduri määramispunkt [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Anduri tüüp | Põrand |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIreg 530, ELJO |
DIN paigaldus | Ei |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ekraani tüüp | DISPLEITA |
Element IP Class | 31 |
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] | 0.25 W |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 2 |
Heakskiit |
UkrTEST CE |
Hüsterees (+/-) | 0.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikaatori tüüp | LED |
Induktiivkoormus | cos φ= 0.3 max 1A |
Kuuli survekatse temperatuur [°C] | 75 °C |
Kuva (jah/ei) | Ei |
Kõrgus [mm] | 36 mm |
Külmumiskaitse [°C] | 5 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Laius [mm] | 85 mm |
Pakendi kõrgus [mm] | 85 mm |
Pakendi laius [mm] | 95 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 140 mm |
Product height/depth [mm] | 36 mm |
Product length [mm] | 85 mm |
Product width [mm] | 85 mm |
Rakendus | Floor heating |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Reguleerimise tüüp | Hüsterees |
Releelüliti | 1 poolus |
Saastatuse aste | 2 |
Sertifitseerimisettevõte |
CE EAC UkrTEST |
Sügavus [mm] | 36 mm |
Takistuslik koormus [A] | 15 A |
Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
Terminali kaabli suurus max [mm²] | 2 x 2.5 |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
Toitepinge [V] AC [min] | 220 V |
Toote kirjeldus | DEVIreg™ 530, ELJO |
Tooterühm | Thermostats |
Tüüp | DEVIreg™ 53x series |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 41112209 |
Vahemikusäte | 0 - 6 |
Värv | Valge RAL 9010 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 30 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
2-pooluseline lüliti | Ei |
Anduri määramispunkt [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Anduri tüüp | Põrand |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIreg 530, ELJO |
DIN paigaldus | Ei |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Ekraani tüüp | DISPLEITA |
Element IP Class | 31 |
Energiatarve ooterežiimil [W] [Max] | 0.25 W |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 2 |
Heakskiit |
UkrTEST CE |
Hüsterees (+/-) | 0.4 |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikaatori tüüp | LED |
Induktiivkoormus | cos φ= 0.3 max 1A |
Kuuli survekatse temperatuur [°C] | 75 °C |
Kuva (jah/ei) | Ei |
Kõrgus [mm] | 36 mm |
Külmumiskaitse [°C] | 5 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] | 65 °C |
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
Laius [mm] | 85 mm |
Pakendi kõrgus [mm] | 85 mm |
Pakendi laius [mm] | 95 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 140 mm |
Product height/depth [mm] | 36 mm |
Product length [mm] | 85 mm |
Product width [mm] | 85 mm |
Rakendus | Floor heating |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Reguleerimise tüüp | Hüsterees |
Releelüliti | 1 poolus |
Saastatuse aste | 2 |
Sertifitseerimisettevõte |
CE EAC UkrTEST |
Sügavus [mm] | 36 mm |
Takistuslik koormus [A] | 15 A |
Temperatuur - põrand [°C] [Max] | 45 °C |
Temperatuur - põrand [°C] [Min] | 5 °C |
Terminali kaabli suurus max [mm²] | 2 x 2.5 |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toitepinge [V] AC [max] | 240 V |
Toitepinge [V] AC [min] | 220 V |
Toote kirjeldus | DEVIreg™ 530, ELJO |
Tooterühm | Thermostats |
Tüüp | DEVIreg™ 53x series |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 41112209 |
Vahemikusäte | 0 - 6 |
Värv | Valge RAL 9010 |
Warranty type | 2-year product warranty |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] | 30 °C |
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |