Küttekaablid, DEVIpipeheat™ 10 V3 readym., 10W/m@10°C, 14.000 m, Toitepinge [V] AC: 230

140F0927

Kaabli tüüp: Kahesooneline, Küttepõhimõte: Isereguleeruv

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.39 Kilogram
Netokaal 1.186 Kilogram
Volume 9.147 Liter
EAN 5703466249857

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 14m 230V RM plug
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektrijuhi isolatsioon TPE
Elektrijuhi tüüp Tinatatud vasest
Element IP Class 67
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garantii [Year] 5
Heakskiit CE
KIWA
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] 65 °C
Kaabel trumlil Ei
Kaabli ekraan Alufoil 100%
Kaabli kõrgus [mm] 5.2 mm
Kaabli laius [mm] 8.75 mm
Kaabli pikkus [m] 14 m
Kaabli tüüp Kahesooneline
Kaabli võimsus [W/m@°C] 10W/m@10°C
Kaabli võimsus [W@°C] 140W@10°C
Küttepõhimõte Isereguleeruv
Lõigatav Ei
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] -5 °C
Painde läbimõõt [mm] [Min] 50 mm
Rakendus Pipe / tank frost protection
REACHi kandidaatainete loend No
Sertifitseerimisettevõte NEMKO
CE
EAC
Toitejuhe Jah
Toitejuhtme arv 1
Toitejuhtme pikkus [m] 2 m
Toitejuhtme soonte arv 3
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Heating Cables
Tooteversioon Ready-made
Töötemperatuur [°C] [Max] 65 °C
Tüüp DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC-KOOD 40101830
Väliskest HDPE
PVDF
Väliskesta värv Helesinine
Warranty type 5-year product warranty

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality