Küttekaablid, DEVIbasic™ 20S, 20 W/m, 74.00 m, Toitepinge [V] AC: 230
140F0222
Kaabli tüüp: Ühesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kaabli tüüp: Ühesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik
Brutokaal | 3.818 Kg |
Netokaal | 3.78 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466202357 |
Brutokaal | 3.818 Kg |
Netokaal | 3.78 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
EAN | 5703466202357 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 20S 74M 1465W 230V |
Elektrijuhi isolatsioon | XLPE |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Kaabel trumlil | Ei |
Kaabli ekraan | Vaskvarjestus |
Kaabli läbimõõt [mm] | 5.5 mm |
Kaabli pikkus [m] | 74 m |
Kaabli takistus [Ohm] | 36.1 |
Kaabli tüüp | Ühesooneline |
Kaabli võimsus [W/m] | 20 W/m |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 1465 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Lõigatav | Ei |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Painde läbimõõt [mm] [Min] | 35 mm |
Pakendi kõrgus [mm] | 92 mm |
Pakendi laius [mm] | 386 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 386 mm |
Pliivaba | Jah |
Põimitud varjestuse katvus [%] [Min] | 70 % |
Rakendus |
Sport fields Floor heating Cold store |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sertifitseerimisettevõte |
NEMKO UkrTEST |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 2 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 3 m |
Toitejuhtme soonte arv | 1 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DSWA |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Heating Cables |
Tooteversioon | Ready-made |
Tõmbetugevus [N] | 120 N |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Tüüp | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 26121601 |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | PVC |
Väliskesta värv | Punane |
Warranty type | 20-year full service warranty |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 20S 74M 1465W 230V |
Elektrijuhi isolatsioon | XLPE |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 20 |
Heakskiit |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Kaabel trumlil | Ei |
Kaabli ekraan | Vaskvarjestus |
Kaabli läbimõõt [mm] | 5.5 mm |
Kaabli pikkus [m] | 74 m |
Kaabli takistus [Ohm] | 36.1 |
Kaabli tüüp | Ühesooneline |
Kaabli võimsus [W/m] | 20 W/m |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Küttevõimsus [W] | 1465 W |
Leegiaeglusti | Jah |
Lõigatav | Ei |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Painde läbimõõt [mm] [Min] | 35 mm |
Pakendi kõrgus [mm] | 92 mm |
Pakendi laius [mm] | 386 mm |
Pakendi sügavus [mm] | 386 mm |
Pliivaba | Jah |
Põimitud varjestuse katvus [%] [Min] | 70 % |
Rakendus |
Sport fields Floor heating Cold store |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sertifitseerimisettevõte |
NEMKO UkrTEST |
Toitejuhe | Jah |
Toitejuhtme arv | 2 |
Toitejuhtme pikkus [m] | 3 m |
Toitejuhtme soonte arv | 1 |
Toitejuhtme suurus [mm²] | 1.5 mm² |
Toitejuhtme tüüp | DSWA |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Tooterühm | Heating Cables |
Tooteversioon | Ready-made |
Tõmbetugevus [N] | 120 N |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Tüüp | DEVIbasic™ 20S |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC-KOOD | 26121601 |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | PVC |
Väliskesta värv | Punane |
Warranty type | 20-year full service warranty |