Küttekaablid, DEVIbasic™ trummel, 20 W/m, Toitepinge [V] AC: 230
140F0185
Kaabli tüüp: Ühesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kaabli tüüp: Ühesooneline, Küttepõhimõte: Saritakistuslik
Brutokaal | 0.036 Kg |
Netokaal | 0.036 Kg |
EAN | 5703466228791 |
Brutokaal | 0.036 Kg |
Netokaal | 0.036 Kg |
EAN | 5703466228791 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 0.0500 R/m -4%=0.04800 +7%=0.05350 |
Elektrijuhi isolatsioon | XLPE |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 5 |
Heakskiit |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Kaabel trumlil | Jah |
Kaabli ekraan | Vaskvarjestus |
Kaabli läbimõõt [mm] | 5.5 mm |
Kaabli takistus [Ohm/m] | 0.05 Ohm/m |
Kaabli takistus [Ohm] | 0.05 |
Kaabli tüüp | Ühesooneline |
Kaabli võimsus [W/m] | 20 W/m |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Leegiaeglusti | Jah |
Lõigatav | Jah |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Painde läbimõõt [mm] [Min] | 33 mm |
Pliivaba | Jah |
Põimitud varjestuse katvus [%] [Min] | 70 % |
Rakendus |
Sport fields Floor heating Cold store |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sertifitseerimisettevõte |
NEMKO UkrTEST |
Toitejuhe | Ei |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toitepinge [V] AC [max] | 400 V |
Tooterühm | Heating Cables |
Tooteversioon | Drum |
Tõmbetugevus [N] | 120 N |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Tüüp | DEVIbasic™ drum |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | PVC |
Väliskesta värv | Punane |
Warranty type | 5-year product warranty |
China RoHS compliance | Out of scope |
Deformatsioonitugevus [N] | 600 N |
Description | DEVIbasic 0.0500 R/m -4%=0.04800 +7%=0.05350 |
Elektrijuhi isolatsioon | XLPE |
Element IP Class | IPX7 |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantii [Year] | 5 |
Heakskiit |
CE UkrTEST EAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jõudeoleku temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
Kaabel trumlil | Jah |
Kaabli ekraan | Vaskvarjestus |
Kaabli läbimõõt [mm] | 5.5 mm |
Kaabli takistus [Ohm/m] | 0.05 Ohm/m |
Kaabli takistus [Ohm] | 0.05 |
Kaabli tüüp | Ühesooneline |
Kaabli võimsus [W/m] | 20 W/m |
Küttepõhimõte | Saritakistuslik |
Leegiaeglusti | Jah |
Lõigatav | Jah |
Paigaldustemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
Painde läbimõõt [mm] [Min] | 33 mm |
Pliivaba | Jah |
Põimitud varjestuse katvus [%] [Min] | 70 % |
Rakendus |
Sport fields Floor heating Cold store |
REACHi kandidaatainete loend | No |
Sertifitseerimisettevõte |
NEMKO UkrTEST |
Toitejuhe | Ei |
Toitepinge [V] AC | 230 V |
Toitepinge [V] AC [max] | 400 V |
Tooterühm | Heating Cables |
Tooteversioon | Drum |
Tõmbetugevus [N] | 120 N |
Töötemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
Tüüp | DEVIbasic™ drum |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UV-kaitsega | Ei |
Väliskest | PVC |
Väliskesta värv | Punane |
Warranty type | 5-year product warranty |