Solenoid valve, EV221BW, Function: NC, G, 3/8, 1.5 m³/h, EPDM

132U1000

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2

Produktdetails

Bruttogewicht 0.342 Kilogram
Gewicht netto 0.321 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428544276

 

Anschluss Innen/Außen Intern
Anschlussgröße [in] 3/8
Anschlussmaterial Eco-Messing
Anschlusstyp G
Anteil Düsengröße [in] 3/8 in
Antriebsgröße 13.5 mm
Anwendungsgebiet Offenes System
Anzahl Wege 2/2
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Betrieb Servobetrieben (Membrane)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 1.75 gal/min
Dichtungsm. EPDM
Differenzdruck [bar] [max.] 10 bar
Differenzdruck [bar] [min.] 0.1 bar
Differenzdruck [psi] [max.] 145 psi
Differenzdruck [psi] [min.] 4.45 psi
Durchflussrichtung Einzelfluss
Düsengröße [mm] 10 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluid-Gruppe 1
Funktion NC
Hinweis für Zulassungen WRAS (0 – 85°C)
Kv-Wert [m³/h] 1.5 m³/h
Max. Medienviskosität [cSt] 50 cSt
Max. Prüfdruck [bar] 15 bar
Max. Prüfdruck [psig] 217.5 psig
Max. Umgebungstemperatur [°C] 80 °C
Max. Umgebungstemperatur [°F] 176 °F
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 10 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 145 psig
Mediaempfehlungen Drinking Water&Heating ECO/SS
Mediatoleranzberichte Leicht aggressives Medium
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 90 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -30 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 194 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -22 °F
Menge je Verpackungseinheit 20 pc
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schließdauer ca., Wasser [ms] 300 ms
Spezifik. Schlüssel EV221BW 10BE G 38E NC000
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Stellantrieb BW
Stellantriebsgröße [in.] 0.53 in
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EV220BW 10 - 22
Typ EV221BW
Typenbezeichnung EV221BW 10
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Eco-Messing
Zulassung ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] 50 ms

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality