FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1523

주파수 변환기
FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDrive FC-302
(P22K) 22 KW / 30 HP
3상 380 - 500 VAC IP55 / Type 12
(H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼
그래픽 방식의 현장 제어 패널
비코팅 PCB 주전원 옵션 없음
최신 출시 표준 소프트웨어
액자: B2
A 옵션 없음 B 옵션 없음
C1 옵션 없음 D 옵션 없음

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-302P22KT5E55H1BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
재구성

제품 세부정보

총 중량 33.2 Kilogram
순중량 29.64 Kilogram
Volume 105.71 Liter
EAN 5702427161160

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® AutomationDrive FC-
시리즈 302 302
정격 용량 P22K (P22K) 22 KW / 30 HP
위상 T 3상
주전원 전압 5 380 - 500 VAC
외함 E55 IP55 / Type 12
RFI 필터 H1 (H1) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 - 안전 정지 B 제동 초퍼
LCP G 그래픽 방식의 현장 제어 패널
코팅 PCB X 비코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
소프트웨어 언어 팩 X 표준 언어 팩
A 옵션 AX A 옵션 없음
B 옵션 BX B 옵션 없음
C0 옵션 MCO CX C0 옵션 없음
C1 옵션 X C1 옵션 없음
C 옵션 소프트웨어 XX 소프트웨어 옵션 없음
D 옵션 DX D 옵션 없음
프레임 사이즈 B2 B2
유형 코드 파트 1 FC-302P22KT5E55H1BGX
유형 코드 파트 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
전력 160%(HO)[KW] 22 22
전력 110%(NO)[KW] 30 30
높이[mm] 664,0 664,0
너비(C 옵션 없음)[mm] 243,0 243,0
깊이[mm] 261,0 261,0
깊이(옵션 A/B 포함)[mm] 261,0 261,0
kVA 30.5 30.5
전력 손실 NO[W] 739 739
전력 손실 NO[W] 739 739
전력 손실 HO[W] 547 547
전력 손실 HO[W] 547 547
연속 전류(NO)[A] 61 61
단속 전류(NO)[A] 67.1 67.1
연속 전류(NO)[A] 52 52
단속 전류(NO)[A] 57.2 57.2
연속 전류(HO)[A] 44 44
단속 전류(HO)[A] 70.4 70.4
연속 전류(HO)[A] 40 40
단속 전류(HO)[A] 64 64
Calculated Gross Weight [kg] 33.2
Calculated Net Weight [kg] 29.64
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
모델코드01 FC-302P22KT5E55H1BGX
모델코드02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro 범주 EXCH 유닛 교환

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality