Scroll compressor, LLZ024T4LQ9A

121L9540

Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 49.3 Kilogram
Netokaal 46 Kilogram
Volume 0.06 Cubic meter
EAN 5702424540784

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description LLZ024T4A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faas 3
Family LLZ
Fitting standard Rotolock
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Puudub
Glass mounting keermestatud
Heakskiit CE
UKCA
UL
High Side TS Max 135 °C
High Side TS Min -40 °C
High Side Volume 0.5 L
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 349 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 3/4 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP22
Joonise number 0SR7510D-1
Klaas, pöördemoment [Nm] 53 N-m
Kogukõrgus [mm] 540 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 120.2 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 7.26 kg
Külmutusagensid R404A
R448A
R449A
R452A
Laius [mm] 232 mm
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -40 °C
Low Side Volume 6 L
LRA 95 A
Läbimõõt [mm] 184 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 2 N-m
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 25.4 bar
MCC 21 A
Model number LLZ024T4LQ9A
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 415 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Oil equalization Puudub
Oil type POE
Paigaldusmärkus Rotolock-ühenduskomplekt imipoole jaoks, ökonomaiser ja väljalaske liitmikud koos tihenditega, mutrid ja hülsid.
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pikkus [mm] 232 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 457 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 340 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 414 V
Power connections Kruvikonnektorid 10-32 UNF x 9.5
Product Name Description Scroll compressor LLZ
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 13.5 A
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810
Segmendi kasutus Külmutamine LT
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste ja muhvidega
Shipped oil Algne õlikogus
Suction connection material -
Tehnoloogia Spiraal-
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Tooteid pakendis 12
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp LLZ024
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
UK RoHS compliance Out of scope
Vedeliku sissepritseklapp Jah
Vedeliku sissepritseklapp Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF
Viskoossus [cP] 46 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 513 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1 1/4 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 2.51 L
Õli väljalase Puudub
Õli võrdlus 215PZ
Ökonomaiseri kõrgus [mm] 421.7 mm
Ühenduse tüüp Rotolock

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality