Scroll compressor, LLZ013T4LQ9A
121L9535
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
Brutokaal | 46 Kilogram |
Netokaal | 42 Kilogram |
Volume | 0.16 Cubic meter |
EAN | 5702424205980 |
Brutokaal | 46 Kilogram |
Netokaal | 42 Kilogram |
Volume | 0.16 Cubic meter |
EAN | 5702424205980 |
Brand technique | Spiraalkamberkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ013T4A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas | 3 |
Family | LLZ |
Fitting standard | Rotolock |
Gauge port HP | Puudub |
Gauge port LP | Puudub |
Glass mounting | keermestatud |
Heakskiit |
CE UKCA CCC UL |
High Side TS Max | 135 °C |
High Side TS Min | -40 °C |
High Side Volume | 0.5 L |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 309 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Joonise number | 0SR7510D-2 |
Klaas, pöördemoment [Nm] | 53 N-m |
Kogukõrgus [mm] | 485 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 67.4 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 4.54 kg |
Külmutusagensid |
R404A R448A R449A R452A |
Laius [mm] | 232 mm |
Low Side TS Max | 55 °C |
Low Side TS Min | -40 °C |
Low Side Volume | 4.7 L |
LRA | 62 A |
Läbimõõt [mm] | 184 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] | 2 N-m |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 12 A |
Model number | LLZ013T4LQ9A |
Motor protection | Sisemine ülekoormuskaitse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 415 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
Oil equalization | Puudub |
Oil type | POE |
Paigaldusmärkus | Rotolock-ühenduskomplekt imipoole jaoks, ökonomaiser ja väljalaske liitmikud koos tihenditega, mutrid ja hülsid. |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pikkus [mm] | 232 mm |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 457 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 506 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 340 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 414 V |
Power connections | Kruvikonnektorid 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 2900 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3500 rpm |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 8 A |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
SCIPi kausta nr | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmendi kasutus | Külmutamine LT |
Shipped instructions | Paigaldusjuhised |
Shipped mounting | Paigalduskomplekt kaitserõngaste ja muhvidega |
Shipped oil | Algne õlikogus |
Suction connection material | - |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Toide, pöördemoment [Nm] | 3 N-m |
Tooteid pakendis | 1 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | LLZ013 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vedeliku sissepritseklapp | Jah |
Vedeliku sissepritseklapp | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Viskoossus [cP] | 46 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 458 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1 in |
Värv | Sinine |
Õli laadimine [L] | 1.62 L |
Õli väljalase | Puudub |
Õli võrdlus | 215PZ |
Ökonomaiseri kõrgus [mm] | 381.7 mm |
Ühenduse tüüp | Rotolock |
Brand technique | Spiraalkamberkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | LLZ013T4A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas | 3 |
Family | LLZ |
Fitting standard | Rotolock |
Gauge port HP | Puudub |
Gauge port LP | Puudub |
Glass mounting | keermestatud |
Heakskiit |
CE UKCA CCC UL |
High Side TS Max | 135 °C |
High Side TS Min | -40 °C |
High Side Volume | 0.5 L |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 309 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Joonise number | 0SR7510D-2 |
Klaas, pöördemoment [Nm] | 53 N-m |
Kogukõrgus [mm] | 485 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 67.4 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 4.54 kg |
Külmutusagensid |
R404A R448A R449A R452A |
Laius [mm] | 232 mm |
Low Side TS Max | 55 °C |
Low Side TS Min | -40 °C |
Low Side Volume | 4.7 L |
LRA | 62 A |
Läbimõõt [mm] | 184 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] | 2 N-m |
Max pressure (PS) - high side | 28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side | 25.4 bar |
MCC | 12 A |
Model number | LLZ013T4LQ9A |
Motor protection | Sisemine ülekoormuskaitse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 415 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
Oil equalization | Puudub |
Oil type | POE |
Paigaldusmärkus | Rotolock-ühenduskomplekt imipoole jaoks, ökonomaiser ja väljalaske liitmikud koos tihenditega, mutrid ja hülsid. |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pikkus [mm] | 232 mm |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 457 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 506 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 340 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 414 V |
Power connections | Kruvikonnektorid 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description | Scroll compressor LLZ |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 2900 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3500 rpm |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 8 A |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
SCIPi kausta nr | df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmendi kasutus | Külmutamine LT |
Shipped instructions | Paigaldusjuhised |
Shipped mounting | Paigalduskomplekt kaitserõngaste ja muhvidega |
Shipped oil | Algne õlikogus |
Suction connection material | - |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Toide, pöördemoment [Nm] | 3 N-m |
Tooteid pakendis | 1 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | LLZ013 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vedeliku sissepritseklapp | Jah |
Vedeliku sissepritseklapp | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
Viskoossus [cP] | 46 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 458 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1 in |
Värv | Sinine |
Õli laadimine [L] | 1.62 L |
Õli väljalase | Puudub |
Õli võrdlus | 215PZ |
Ökonomaiseri kõrgus [mm] | 381.7 mm |
Ühenduse tüüp | Rotolock |