Brand technique |
Spiraalkamberkompressor |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
MLZ076T4A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas |
3 |
Family |
MLZ |
Fitting standard |
Rotolock |
Gauge port HP |
Puudub |
Gauge port LP |
Puudub |
Glass mounting |
keermestatud |
Heakskiit |
CE UKCA UL |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] |
369 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] |
1 3/4 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] |
1 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP protection class |
IP22 |
Joonise number |
0SR6307B-3 |
Klaas, pöördemoment [Nm] |
53 N-m |
Kogukõrgus [mm] |
545 mm |
Kompressori toitepinge [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Kondensaatori pinge A [V] |
370 V |
Konfiguratsiooni kood |
Üksik |
Korrastatud maht [cm3] |
162.43 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] |
12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] |
7.26 kg |
Külmutusagensid |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
LRA |
140 A |
Läbimõõt [mm] |
184 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] |
2 N-m |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
25 A |
Model number |
MLZ076T4LQ9A |
Motor protection |
Sisemine ülekoormuskaitse |
Mähise takistus 1–2 [oomi] |
1.13 |
Mähise takistus 1–3 [oomi] |
1.11 |
Mähise takistus 2–3 [oomi] |
1.1 |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures |
415 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures |
460 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures |
380 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures |
460 V |
Oil equalization |
Puudub |
Oil type |
POE |
Pakendi formaat |
Üksikpakend |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures |
457 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures |
506 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures |
342 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures |
414 V |
Power connections |
Kruvikonnektorid 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description |
Scroll compressor MLZ |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] |
2900 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] |
3500 rpm |
RLA |
19.2 A |
Sagedus [Hz] |
50/60 |
Segmendi kasutus |
Külmutamine MT Külmutamine HT |
Suction connection material |
- |
Tehnoloogia |
Spiraal- |
Toide, pöördemoment [Nm] |
3 N-m |
Tooteid pakendis |
1 |
Tooterühm |
Hermetic compressors |
Tüüp |
MLZ076A |
Tüürimisfunktsioon |
Püsikiirus |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vedeliku sissepritseklapp |
Ei |
Viskoossus [cP] |
46 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] |
518 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] |
1 1/4 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] |
7/8 in |
Värv |
Sinine |
Õli laadimine [L] |
2.66 L |
Õli väljalase |
1/4“ otsmuhv |
Õli võrdlus |
215PZ |
Ökonomaiser |
Ei |
Ühenduse tüüp |
Rotolock |