Scroll compressor, MLZ019T5LP9A
121L8728
Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Industrial pack
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Refrigerants: R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Segment usage: Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50, Packing format: Industrial pack
Brutokaal | 33.32 Kg |
Netokaal | 30.95 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424060800 |
Brutokaal | 33.32 Kg |
Netokaal | 30.95 Kg |
Volume | 0.1 Cubic.mtr |
EAN | 5702424060800 |
Brand technique | Spiraalkamberkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ019T5A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas | 1 |
Family | MLZ |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Puudub |
Gauge port LP | Puudub |
Glass mounting | keermestatud |
Heakskiit |
CE UKCA UL |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 250 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Joonise number | 0XC6300B-1 |
Klaas, pöördemoment [Nm] | 53 N-m |
Kogukõrgus [mm] | 412 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 220-240/1/50 |
Kondensaatori A mahtuvus | 70 µF |
Kondensaatori B mahtuvus | 145-175 µF |
Kondensaatori pinge A [V] | 370 V |
Kondensaatori pinge B [V] | 330 V |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 43.51 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 3.63 kg |
Külmutusagensid |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
LRA | 97 A |
Läbimõõt [mm] | 165 mm |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 23 A |
Model number | MLZ019T5LP9A |
Motor protection | Sisemine ülekoormuskaitse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 230 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 230 V |
Oil equalization | Puudub |
Oil type | POE |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 253 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 207 V |
Power connections | Lameklemm |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 2900 rpm |
RLA | 14.7 A |
Sagedus [Hz] | 50 |
Segmendi kasutus |
Külmutamine MT Külmutamine HT |
Suction connection material | - |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Tooteid pakendis | 12 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | MLZ019A |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vedeliku sissepritseklapp | Ei |
Viskoossus [cP] | 46 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 379 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 1/2 in |
Värv | Sinine |
Õli laadimine [L] | 1.06 L |
Õli väljalase | 1/4'' otsmuhv |
Õli võrdlus | 215PZ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis) [oomi] | 1.51 |
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 0.69 |
Ühenduse tüüp | Kõvajoodisega joodetud |
Brand technique | Spiraalkamberkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MLZ019T5A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas | 1 |
Family | MLZ |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Puudub |
Gauge port LP | Puudub |
Glass mounting | keermestatud |
Heakskiit |
CE UKCA UL |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 250 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 3/4 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 3/4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP22 |
Joonise number | 0XC6300B-1 |
Klaas, pöördemoment [Nm] | 53 N-m |
Kogukõrgus [mm] | 412 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 220-240/1/50 |
Kondensaatori A mahtuvus | 70 µF |
Kondensaatori B mahtuvus | 145-175 µF |
Kondensaatori pinge A [V] | 370 V |
Kondensaatori pinge B [V] | 330 V |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 43.51 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 3.63 kg |
Külmutusagensid |
R134a R22 R404A R407C R448A R449A R452A R507A R513A |
LRA | 97 A |
Läbimõõt [mm] | 165 mm |
Max pressure (PS) - high side | 31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side | 26.2 bar |
MCC | 23 A |
Model number | MLZ019T5LP9A |
Motor protection | Sisemine ülekoormuskaitse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 230 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 230 V |
Oil equalization | Puudub |
Oil type | POE |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 253 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 207 V |
Power connections | Lameklemm |
Product Name Description | Scroll compressor MLZ |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 2900 rpm |
RLA | 14.7 A |
Sagedus [Hz] | 50 |
Segmendi kasutus |
Külmutamine MT Külmutamine HT |
Suction connection material | - |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Tooteid pakendis | 12 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | MLZ019A |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vedeliku sissepritseklapp | Ei |
Viskoossus [cP] | 46 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 379 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1/2 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 1/2 in |
Värv | Sinine |
Õli laadimine [L] | 1.06 L |
Õli väljalase | 1/4'' otsmuhv |
Õli võrdlus | 215PZ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühefaasiliste kompressorite mähise lisatakistus (käivitusmähis) [oomi] | 1.51 |
Ühefaasiliste kompressorite peamine mähisetakistus [oomi] | 0.69 |
Ühenduse tüüp | Kõvajoodisega joodetud |