Scroll compressor, HRP060T4LP6

121L1726

Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 42.83 Kilogram
Netokaal 37 Kilogram
Volume 0.05 Cubic meter
EAN 5702428405904

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description HRP060T4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faas 3
Family HRP
Fitting standard ODF
Gaasiühtlustus Puudub
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Puudub
Glass mounting Puudub
Heakskiit CCC
CE
UKCA
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 280 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 7/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP22
Joonise number 0XR6002B-2
Kogukõrgus [mm] 455 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 80.95 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 5.44 kg
Külmutusagensid R407C
Laius [mm] 239 mm
LRA 70 A
Läbimõõt [mm] 184 mm
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 15 A
Model number HRP060T4LP6
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Mähise takistus 1–2 [oomi] 2.32
Mähise takistus 1–3 [oomi] 2.33
Mähise takistus 2–3 [oomi] 2.36
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 415 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Oil equalization Puudub
Oil type PVE
Pakendi formaat Üksikpakend
Pikkus [mm] 239 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 457 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 414 V
Power connections Lameklemm
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 9.6 A
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste ja muhvidega
Shipped oil Algne õlikogus
Suction connection material -
Tehnoloogia Spiraal-
Toote nimetus Scroll compressor HRP
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp HRP060
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
UK RoHS compliance Out of scope
Viskoossus [cP] 68 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 422 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1/2 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 1/2 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 1.57 L
Õli väljalase Puudub
Õli võrdlus 320HV
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality