Scroll compressor, HCP120T4LC6

121L0398

Refrigerants: R407C, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 48 Kilogram
Netokaal 44 Kilogram
Volume 0.05 Cubic meter
EAN 5702424542047

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description HCP120T4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faas 3
Family HCP
Fitting standard ODF
Gaasiühtlustus Puudub
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Puudub
Glass mounting Puudub
Heakskiit CE
UL
UKCA
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 369 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 1/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 1/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP22
Joonise number 0SR4103B-2
Kogukõrgus [mm] 545 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 162.4 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 7.26 kg
Külmutusagensid R407C
Laius [mm] 232 mm
LRA 140 A
Läbimõõt [mm] 184 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 2 N-m
Max pressure (PS) - high side 31.1 bar
Max pressure (PS) - low side 26.2 bar
MCC 25 A
Model number HCP120T4LC6
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Mähise takistus 1–2 [oomi] 1.13
Mähise takistus 1–3 [oomi] 1.11
Mähise takistus 2–3 [oomi] 1.1
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 415 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Oil equalization Puudub
Oil type PVE
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pikkus [mm] 232 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 457 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 414 V
Power connections Kruvikonnektorid 10-32 UNF x 9.5
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 19.2 A
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste ja muhvidega
Shipped oil Algne õlikogus
Suction connection material -
Tehnoloogia Spiraal-
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Scroll compressor HCP
Tooteid pakendis 12
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp HCP120
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
UK RoHS compliance Out of scope
Viskoossus [cP] 68 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 519 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 7/8 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 2.66 L
Õli võrdlus 320HV
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality