Scroll compressor, DSH184A4ALD

120H1562

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 76.12 Kilogram
Netokaal 73.62 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424067502

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description DSH184-4
Eritest [bar] [max] 37 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faas 3
Family DSH
Fitting standard ODF
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
Heakskiit CE
UL
UKCA
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.7 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 0.83 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 300 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 3/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 3/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP54 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8560234
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 555 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 170.3 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 10 kg
Külmutusagensid R410A
R452B
R454B
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 13.9 L
LRA 197 A
Läbimõõt [mm] 243 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 2 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC] 36 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MCC 38.6 A
Model number DSH184A4ALD
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 415 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Oil equalization 1-3/4'' Rotolock
Oil type POE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 15 N-m
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 457 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 414 V
Power connections Kruvi 4,8 mm
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 27.6 A
Sagedus [Hz] 50/60
SCIPi kausta nr bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIPi kausta tootenimi CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Suction connection material -
Tehnoloogia Spiraal-
Test HP [bar] [max] 48.7 bar
Test LP [bar] [max] 33.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Scroll compressor DSH
Tooteid pakendis 8
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp DSH184
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
UK RoHS compliance Out of scope
Vedeliku sissepritseklapp Ei
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 525 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 7/8 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 3.6 L
Õli võrdlus 160SZ
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality