Scroll compressor, DSH240B4AXC

120H1375

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 116.16 Kilogram
Netokaal 112 Kilogram
EAN 5702428663502

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description DSH240-4
Eritest [bar] [max] 37 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faas 3
Family DSH
Fitting sleeve ODF
Fitting standard ODF
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
GP LP pöördemoment [Nm] 15 N-m
Heakskiit CE
UL
UKCA
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 2.9 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 0.7 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 302 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 5/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 5/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP54 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8556208
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 653 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-415/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 227.6 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 15 kg
Külmutusagensid R410A
R452B
R454B
Low Side TS Max 52 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 27.5 L
LRA 227 A
Läbimõõt [mm] 318 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 4 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC] 49 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.2 bar
MCC 51 A
Model number DSH240B4AXC
Motor protection Elektrooniline kaitsemoodul, 24 V ac
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 415 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 460 V
Oil equalization 2-1/4'' Rotolock
Oil type POE
Pakendi formaat Tööstuspakend
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 457 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 506 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 414 V
Power connections Stud M5
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3500 rpm
Reverse rotation protection Elektrooniline moodul
RLA 36 A
Sagedus [Hz] 50/60
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Suction connection material -
Tehnoloogia Spiraal-
Test HP [bar] [max] 53.6 bar
Test LP [bar] [max] 34.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Scroll compressor DSH
Tooteid pakendis 6
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp DSH240
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
UK RoHS compliance Out of scope
Vedeliku sissepritseklapp Ei
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 618 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1 1/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 1 1/8 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 6.1 L
Õli väljalase 1/4'' otsmuhv
Õli väljalase, pöördemoment [Nm] 35 N-m
Õli võrdlus 160SZ
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality