Scroll compressor, PSH019A4CLD
120H0932
Refrigerants: R410A, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Refrigerants: R410A, Segment usage: Heating, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Brutokaal | 62.38 Kilogram |
Netokaal | 58.5 Kilogram |
Volume | 0.095 Cubic meter |
EAN | 5702424505646 |
Brutokaal | 62.38 Kilogram |
Netokaal | 58.5 Kilogram |
Volume | 0.095 Cubic meter |
EAN | 5702424505646 |
Brand technique | Spiraalkamberkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | PSH019-4 |
Eritest [bar] [max] | 37 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas | 3 |
Family | PSH |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Puudub |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | keermestatud |
Heakskiit |
CE UL UKCA |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 0.7 L |
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] | 1,47 Ohm |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 299 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/8 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 1 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (koos läbiviiktihendiga) |
Joonise number | 8560052a |
Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
Kogukõrgus [mm] | 558 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 88.4 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 5.9 kg |
Külmutusagensid | R410A |
Low Side TS Max | 55 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 11.7 L |
LRA | 98 A |
Läbimõõt [mm] | 245 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] | 2 N-m |
Maksimaalne talitlusvool [MOC] | 19 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 20 A |
Model number | PSH019A4CLD |
Motor protection | Sisemine ülekoormuskaitse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 400 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Oil type | POE |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 0 N-m |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Pakendi kaal [Kg] | 494 kg |
Pakendi kõrgus [mm] | 680 mm |
Pakendi laius [mm] | 950 mm |
Pakendi pikkus [mm] | 1150 mm |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 440 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 506 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 340 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 414 V |
Power connections | Kruvi 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor PSH |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 2900 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3500 rpm |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 14.3 A |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
SCIPi kausta nr | d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
SCIPi kausta tootenimi | PSH019-039 |
Segmendi kasutus | Kuumutamine |
Shipped instructions | Paigaldusjuhised |
Shipped module |
väljalase temperatuuriandur vedeliku sissepritseklapp Klemmikarpi paigaldatud juhtimissüsteem (OCS) pinna vannkuumuti |
Shipped mounting | Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega |
Shipped oil | Algne õlikogus |
Suction connection material | - |
Tehase-HP [bar] | 0 bar |
Tehase-LP [bar] | 0 bar |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Test HP [bar] [max] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [max] | 33.3 bar |
Toide, pöördemoment [Nm] | 3 N-m |
Tooteid pakendis | 8 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | PSH019 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskoossus [cP] | 32 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 524 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 7/8 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 7/8 in |
Värv | Sinine |
Õli laadimine [L] | 3 L |
Õli võrdlus | 160SZ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühenduse tüüp | Kõvajoodisega joodetud |
Brand technique | Spiraalkamberkompressor |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | PSH019-4 |
Eritest [bar] [max] | 37 bar |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Faas | 3 |
Family | PSH |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Puudub |
Gauge port LP | Schrader |
Glass mounting | keermestatud |
Heakskiit |
CE UL UKCA |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 0.7 L |
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] | 1,47 Ohm |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 299 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/8 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 1 1/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (koos läbiviiktihendiga) |
Joonise number | 8560052a |
Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
Kogukõrgus [mm] | 558 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 88.4 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 5.9 kg |
Külmutusagensid | R410A |
Low Side TS Max | 55 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 11.7 L |
LRA | 98 A |
Läbimõõt [mm] | 245 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] | 2 N-m |
Maksimaalne talitlusvool [MOC] | 19 A |
Max pressure (PS) - high side | 48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side | 33.3 bar |
MCC | 20 A |
Model number | PSH019A4CLD |
Motor protection | Sisemine ülekoormuskaitse |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 400 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 460 V |
Oil equalization | 1-3/4'' Rotolock |
Oil type | POE |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 0 N-m |
Pakendi formaat | Tööstuspakend |
Pakendi kaal [Kg] | 494 kg |
Pakendi kõrgus [mm] | 680 mm |
Pakendi laius [mm] | 950 mm |
Pakendi pikkus [mm] | 1150 mm |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 440 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 506 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 340 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 414 V |
Power connections | Kruvi 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor PSH |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 2900 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3500 rpm |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 14.3 A |
Sagedus [Hz] | 50/60 |
SCIPi kausta nr | d34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f |
SCIPi kausta tootenimi | PSH019-039 |
Segmendi kasutus | Kuumutamine |
Shipped instructions | Paigaldusjuhised |
Shipped module |
väljalase temperatuuriandur vedeliku sissepritseklapp Klemmikarpi paigaldatud juhtimissüsteem (OCS) pinna vannkuumuti |
Shipped mounting | Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega |
Shipped oil | Algne õlikogus |
Suction connection material | - |
Tehase-HP [bar] | 0 bar |
Tehase-LP [bar] | 0 bar |
Tehnoloogia | Spiraal- |
Test HP [bar] [max] | 48.7 bar |
Test LP [bar] [max] | 33.3 bar |
Toide, pöördemoment [Nm] | 3 N-m |
Tooteid pakendis | 8 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | PSH019 |
Tüürimisfunktsioon | Püsikiirus |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Viskoossus [cP] | 32 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 524 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 7/8 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 7/8 in |
Värv | Sinine |
Õli laadimine [L] | 3 L |
Õli võrdlus | 160SZ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühenduse tüüp | Kõvajoodisega joodetud |