Scroll compressor, VZN175AGANA
120G0465
Refrigerants: R290, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Refrigerants: R290, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack
Brutokaal | 77 Kilogram |
Netokaal | 62 Kilogram |
Volume | 0.921 Cubic meter |
EAN | 5715162702819 |
Brutokaal | 77 Kilogram |
Netokaal | 62 Kilogram |
Volume | 0.921 Cubic meter |
EAN | 5715162702819 |
Brand technique | Spiraalkamberkompressor |
Description | VZN175AG |
Faas | 3 |
Family | VZN |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Puudub |
Gauge port LP | Puudub |
Glass mounting | Brazed |
Heakskiit |
CE UKCA |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 1.3 L |
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] | 0.06 Ohm |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 292 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1 5/8 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 1 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (koos läbiviiktihendiga) |
Joonise number | 8560262 |
Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
Kogukõrgus [mm] | 544.4 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 175 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
Kõrgus alusplaadist [mm] | 529 mm |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 5 kg |
Külmutusagensid | R290 |
Low Side TS Max | 70 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 10.8 L |
Läbimõõt [mm] | 226 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] | 2 N-m |
Maksimaalne talitlusvool [MOC] | 52 A |
Max pressure (PS) - high side | 38 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.3 bar |
Model number | VZN175AGANA |
Motor protection | Mootorikaitse sagedusmuunduriga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 480 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 480 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 380 V |
Oil equalization | Puudub |
Oil type | POE |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 15 N-m |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 528 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 528 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 342 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 342 V |
Power connections | Kruvi 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZN |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 3000 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3600 rpm |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sagedus [Hz] | 30 - 140 |
SCIPi kausta nr | 148ab985-4481-4d7b-85df-eb3f105a4735 |
SCIPi kausta tootenimi | VZN086-175 |
Segmendi kasutus | Õhu konditsioneerimine |
Suction connection material | - |
Tehnoloogia | Scroll drive required |
Toide, pöördemoment [Nm] | 3 N-m |
Tooteid pakendis | 1 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | VZN175 |
Tüürimisfunktsioon | Inverter |
Viskoossus [cP] | 32 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 510 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/8 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 1 1/8 in |
Õli laadimine [L] | 3.3 L |
Õli võrdlus | 160SZ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühenduse tüüp | Kõvajoodisega joodetud |
Brand technique | Spiraalkamberkompressor |
Description | VZN175AG |
Faas | 3 |
Family | VZN |
Fitting sleeve | ODF |
Fitting standard | ODF |
Gauge port HP | Puudub |
Gauge port LP | Puudub |
Glass mounting | Brazed |
Heakskiit |
CE UKCA |
High Side TS Max | 150 °C |
High Side TS Min | -35 °C |
High Side Volume | 1.3 L |
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] | 0.06 Ohm |
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] | 292 mm |
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] | 1 5/8 in |
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] | 1 5/8 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP protection class | IP54 (koos läbiviiktihendiga) |
Joonise number | 8560262 |
Klaas, pöördemoment [Nm] | 50 N-m |
Kogukõrgus [mm] | 544.4 mm |
Kompressori toitepinge [V] | 380-480/3/50-60 |
Konfiguratsiooni kood | Üksik |
Korrastatud maht [cm3] | 175 cm³ |
Käivituste arv tunnis [max] | 12 |
Kõrgus alusplaadist [mm] | 529 mm |
Külmutusagensi kogus [kg] [max] | 5 kg |
Külmutusagensid | R290 |
Low Side TS Max | 70 °C |
Low Side TS Min | -35 °C |
Low Side Volume | 10.8 L |
Läbimõõt [mm] | 226 mm |
Maandus, pöördemoment [Nm] | 2 N-m |
Maksimaalne talitlusvool [MOC] | 52 A |
Max pressure (PS) - high side | 38 bar |
Max pressure (PS) - low side | 30.3 bar |
Model number | VZN175AGANA |
Motor protection | Mootorikaitse sagedusmuunduriga |
Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures | 480 V |
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures | 480 V |
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures | 380 V |
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures | 380 V |
Oil equalization | Puudub |
Oil type | POE |
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] | 15 N-m |
Pakendi formaat | Üksikpakend |
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures | 528 V |
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures | 528 V |
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures | 342 V |
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures | 342 V |
Power connections | Kruvi 4,8 mm |
Product Name Description | Scroll compressor VZN |
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] | 3000 rpm |
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] | 3600 rpm |
REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Sagedus [Hz] | 30 - 140 |
SCIPi kausta nr | 148ab985-4481-4d7b-85df-eb3f105a4735 |
SCIPi kausta tootenimi | VZN086-175 |
Segmendi kasutus | Õhu konditsioneerimine |
Suction connection material | - |
Tehnoloogia | Scroll drive required |
Toide, pöördemoment [Nm] | 3 N-m |
Tooteid pakendis | 1 |
Tooterühm | Hermetic compressors |
Tüüp | VZN175 |
Tüürimisfunktsioon | Inverter |
Viskoossus [cP] | 32 cP |
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] | 510 mm |
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] | 1 1/8 in |
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] | 1 1/8 in |
Õli laadimine [L] | 3.3 L |
Õli võrdlus | 160SZ |
Ökonomaiser | Ei |
Ühenduse tüüp | Kõvajoodisega joodetud |