Scroll compressor, VZH088CGAMA

120G0305

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 95 Kilogram
Netokaal 59.02 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424493462

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description VZH088CGM
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faas 3
Family VZH
Fitting standard ODF
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
Heakskiit CE
UL
UKCA
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.7 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 0.08 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 235 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 1/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 1/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP54 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8560025e
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 485 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-480/3/50-60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 88.4 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 6 kg
Külmutusagensid R410A
R452B
R454B
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 12.7 L
Läbimõõt [mm] 243 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 4 N-m
Maksimaalne talitlusvool [MOC] 31.5 A
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
Model number VZH088CGAMA
Motor protection Mootorikaitse sagedusmuunduriga
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 480 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 480 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 380 V
Oil equalization 1-3/4'' Rotolock
Oil level switch port No
Oil type POE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 15 N-m
Pakendi formaat Üksikpakend
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 528 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 528 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 342 V
Power connections Kruvi 4,8 mm
Product Name Description Scroll compressor VZH
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 3000 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3600 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 25 - 100
SCIPi kausta nr 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
SCIPi kausta tootenimi VZH088-117
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Suction connection material -
Tehnoloogia Spiraal-
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp VZH088
Tüürimisfunktsioon Inverter
UK RoHS compliance Out of scope
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 451 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 7/8 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 3.8 L
Õli võrdlus 160SZ
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality