Scroll compressor, VZH170CGANA

120G0201

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 132 Kilogram
Netokaal 112 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702424543785

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
China RoHS compliance Out of scope
Description VZH170CG
Eritest [bar] [max] 37 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Faas 3
Family VZH
Fitting standard ODF
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
Heakskiit CE
UL
UKCA
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 2.9 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 0.05 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 329 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 5/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 5/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP54 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8551186b
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 687 mm
Kompressori toitepinge [V] 380-480/3/50-60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 170.2 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 13 kg
Külmutusagensid R410A
Low Side TS Max 51 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 29.9 L
Läbimõõt [mm] 318 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 2 N-m
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 30.2 bar
MMT 76.3 A
Model number VZH170CGANA
Motor protection Mootorikaitse sagedusmuunduriga
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 480 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 480 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 380 V
Oil equalization 1-3/4'' Rotolock
Oil level switch port No
Oil type POE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 21 N-m
Pakendi formaat Üksikpakend
Pakendi kaal [Kg] 112 kg
Pakendi kõrgus [mm] 765 mm
Pakendi laius [mm] 515 mm
Pakendi pikkus [mm] 450 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 528 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 528 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 342 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 342 V
Power connections Kruvi 4,8 mm
Product Name Description Scroll compressor VZH
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 3000 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3600 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 61 A
Sagedus [Hz] 25 - 100
SCIPi kausta nr 8ec73357-17d6-4fd2-a789-2017b3fc0840
SCIPi kausta tootenimi VZH170
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega
Shipped oil Algne õlikogus
Suction connection material -
Tehnoloogia Spiraal-
Test HP [bar] [max] 45 bar
Test LP [bar] [max] 30.2 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp VZH170
Tüürimisfunktsioon Inverter
UK RoHS compliance Out of scope
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 645 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1 1/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 1 1/8 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 7.7 L
Õli võrdlus 160SZ
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality