Scroll compressor, VZH088AJANA

120G0012

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 220-240/3/50-60, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 59.75 Kilogram
Netokaal 59.02 Kilogram
Volume 0.23 Cubic meter
EAN 5702428803304

 

Brand technique Spiraalkamberkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Description VZH088AJ
Eritest [bar] [max] 37 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Faas 3
Family VZH
Fitting standard ODF
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
Heakskiit CE
UL
UKCA
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.7 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 0.03 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 235 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 1/8 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 1 1/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP54 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8560030d
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 484 mm
Kompressori toitepinge [V] 220-240/3/50-60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 88.4 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 5.9 kg
Külmutusagensid R410A
Low Side TS Max 55 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 12.7 L
Läbimõõt [mm] 243 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 4 N-m
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 33.3 bar
MMT 93.5 A
Model number VZH088AJANA
Motor protection Mootorikaitse sagedusmuunduriga
Network power supply [V/Ph/Hz] 200-230/3/50
208-230/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 230 V
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures 230 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 230 V
Nimipinge väike väärtus 60Hz [V] juures 200 V
Oil equalization 1-3/4'' Rotolock
Oil level switch port No
Oil type POE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 15 N-m
Pakendi formaat Üksikpakend
Pakendi kaal [Kg] 55 kg
Pakendi kõrgus [mm] 578 mm
Pakendi laius [mm] 455 mm
Pakendi pikkus [mm] 355 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 240 V
Pingevahemiku suur väärtus 60Hz [V] juures 240 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 200 V
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures 200 V
Power connections Kruvi 4,8 mm
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 3000 rpm
Pöörlemiskiirus 60 Hz juures [p/min] 3600 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 74.8 A
Sagedus [Hz] 25 - 100
SCIPi kausta nr 80036420-9a29-497b-9cf4-a8ba2dc633c2
SCIPi kausta tootenimi VZH088-117
Segmendi kasutus Õhu konditsioneerimine
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega
Shipped oil Algne õlikogus
Suction connection material -
Tehnoloogia Spiraal-
Test HP [bar] [max] 45 bar
Test LP [bar] [max] 33.3 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Scroll compressor VZH
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp VZH088A/B
Tüürimisfunktsioon Inverter
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 19
21
24
12
13
18
UL evaluated Yes
Viskoossus [cP] 32 cP
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 451 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 7/8 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 7/8 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 3.3 L
Õli võrdlus 160SZ
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Kõvajoodisega joodetud

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality