Reciprocating compressor, NTZ108A4LR1B

120F0238

Refrigerants: R404A; R452A, Segment usage: Refrigeration LT, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack

Toote üksikasjad

Brutokaal 37.5 Kilogram
Netokaal 35 Kilogram
Volume 61.54 Liter
EAN 5702428521147

 

Brand technique Kolbkompressor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Description NTZ108-4B
Eritest [bar] [max] 30 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faas 3
Family NTZ
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Gauge port HP Puudub
Gauge port LP Schrader
Glass mounting keermestatud
GP LP pöördemoment [Nm] 15 N-m
Heakskiit CE
UKCA
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 0.6 L
Identsete mähistega kolmefaasiliste kompressorite mähise taksistus [oomi] 4 Ohm
Imipoole ühenduse kõrgus [mm] 265 mm
Imipoole ühenduse mõõt [tolli] 1 3/4 in
Imipoole ühendustoru suurus [tolli] 7/8 in
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP55 (koos läbiviiktihendiga)
Joonise number 8502012g
Klaas, pöördemoment [Nm] 50 N-m
Kogukõrgus [mm] 413 mm
Kompressori toitepinge [V] 400/3/50 460/3/60
Konfiguratsiooni kood Üksik
Korrastatud maht [cm3] 108 cm³
Käivituste arv tunnis [max] 12
Külmutusagensi kogus [kg] [max] 5 kg
Külmutusagensid R404A
R452A
Low Side TS Max 50 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 16.5 L
LRA 45 A
Läbimõõt [mm] 288 mm
Maandus, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MCC 12.1 A
Model number NTZ108A4LR1B
Motor protection Sisemine ülekoormuskaitse
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nimipinge suur väärtus 50Hz [V] juures 400 V
Nimipinge väike väärtus 50Hz [V] juures 380 V
Oil equalization 3/8'' otsmuhv SAE
Paigaldamise pingutusmoment [Nm] 15 N-m
Paigaldusmärkus (tarnitakse ainult rotolock-versiooniga)
Pakendi formaat Üksikpakend
Pakendi kõrgus [mm] 450 mm
Pakendi laius [mm] 375 mm
Pakendi pikkus [mm] 385 mm
Pingevahemiku suur väärtus 50Hz [V] juures 440 V
Pingevahemiku väike väärtus 50Hz [V] juures 340 V
Power connections Lameklemm
Pöörlemiskiirus 50 Hz juures [p/min] 2900 rpm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz] 50
SCIPi kausta nr 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Segmendi kasutus Külmutamine LT
Shipped fittings Imi- ja tühjenduspoole jootemuhvid, rotolock-mutrid ja tihendid
Shipped instructions Paigaldusjuhised
Shipped mounting Paigalduskomplekt kaitserõngaste, poltide, mutrite, muhvide ja seibidega
Shipped oil Algne õlikogus
Silinder 2
Suction connection material -
Tehase-HP [bar] 25 bar
Tehase-LP [bar] 25 bar
Tehnoloogia Kolb-
Test HP [bar] [max] 30 bar
Test LP [bar] [max] 25 bar
Toide, pöördemoment [Nm] 3 N-m
Toote nimetus Reciprocating compressor NTZ
Tooteid pakendis 1
Tooterühm Hermetic compressors
Tüüp NTZ108
Tüürimisfunktsioon Püsikiirus
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Väljavool, ühenduse kõrgus [mm] 74 mm
Väljavool, ühenduse mõõt [tolli] 1 1/4 in
Väljavool, ühendustoru mõõt [tolli] 3/4 in
Värv Sinine
Õli laadimine [L] 1.8 L
Õli võrdlus 175PZ
Õli ühtlustus, pöördemoment [Nm] 30 N-m
Ökonomaiser Ei
Ühenduse tüüp Rotolock

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality